Mafsallı silindir DW-80-100-Y-AB-G
565805
GTIN 4052568213367
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Piston çapı
80 mm
Strok
100 mm
Pnömatik bağlantı
G3/8
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
3016 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş
2721 N