Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DSM-25-270-P1-A-B
566207
GTIN 4052568213466
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Boyut
25
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
5 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 246 deg
Konum algılama
yaklaşım sensörü için