Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DSM-32-270-P1-FW-A-B
566210
GTIN 4052568213497
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Boyut
32
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
10 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 246 deg
Konum algılama
yaklaşım sensörü için