Selenoid valf VUVG-L10A-P53U-T-M3-1P3

566441

GTIN 4052568213572

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 basınçlı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
90 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
M3
Çalıştırma türü
elektrikli