Selenoid valf VUVG-L10A-M52-RZT-M3-1P3

566443

GTIN 4052568100117

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
100 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
M3
Çalıştırma türü
elektrikli