Selenoid valf VUVG-L10-T32U-AT-M5-1P3

566455

GTIN 4052568213664

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 açık tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
150 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
M5
Çalıştırma türü
elektrikli