Selenoid valf VUVG-L10-P53U-T-M5-1P3

566461

GTIN 4052568213718

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 basınçlı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
210 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
M5
Çalıştırma türü
elektrikli