Selenoid valf VUVG-L10-T32C-AT-M7-1P3
566471
GTIN 4052568213794
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
170 l/min - 190 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
M7
Çalıştırma türü
elektrikli