Selenoid valf VUVG-L10-B52-ZT-M7-1P3

566483

GTIN 4052568213893

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
340 l/min - 380 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
M7
Çalıştırma türü
elektrikli