Selenoid valf VUVG-L10-P53C-ZT-M7-1P3
566484
GTIN 4052568213909
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 kapalı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
300 l/min - 320 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
M7
Çalıştırma türü
elektrikli