Selenoid valf VUVG-B10-T32U-AZT-F-1P3

566488

GTIN 4052568213947

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 açık tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
150 l/min - 170 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
Flanş
Çalıştırma türü
elektrikli