Selenoid valf VUVG-L14-T32U-AT-G18-1P3
566497
GTIN 4052568214005
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 açık tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
580 l/min - 600 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/8
Çalıştırma türü
elektrikli