Selenoid valf VUVG-L14-P53E-T-G18-1P3

566502

GTIN 4052568214043

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 hava tahliyeli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
560 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/8
Çalıştırma türü
elektrikli