Selenoid valf VUVG-L14-B52-ZT-G18-1P3

566509

GTIN 4052568214098

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
700 l/min - 780 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/8
Çalıştırma türü
elektrikli