Selenoid valf VUVG-L14-P53C-ZT-G18-1P3
566510
GTIN 4052568214104
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 kapalı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
620 l/min - 650 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/8
Çalıştırma türü
elektrikli