Selenoid valf VUVG-L14-P53U-ZT-G18-1P3
566512
GTIN 4052568214128
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 basınçlı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
560 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/8
Çalıştırma türü
elektrikli