Selenoid valf VUVG-B14-P53E-ZT-F-1P3

566519

GTIN 4052568214180

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 hava tahliyeli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
460 l/min - 600 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
Flanş
Çalıştırma türü
elektrikli