Kablolu soket NEBV-HSG2-KN-1-N-LE2

566663

GTIN 4052568057404

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü
Soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi
Bağlantı şeması S
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü
2x tekli damar
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi
Açık uçlu
Kablo uzunluğu
1 m