Selenoid valf VSVA-B-P53C-ZD-D2-1R5L
567007
GTIN 4052568215019
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 kapalı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
2700 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 2 - G3/8
Çalıştırma türü
elektrikli