Selenoid valf MHJ10-S-2,5-QS-6-HF
567503
GTIN 4052568100674
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
160 l/min
Pnömatik bağlantı 1
QS-6
Çalışma basıncı
0.5 bar - 6 bar