Basınç Oransal Regülatör VPPE-3-1-1/8-6-420-E1T

567540

GTIN 4052568215507

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3 yollu oransal regülatör
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Basınç kontrol aralığı
0.06 bar - 6 bar
Giriş basıncı 1
6 bar - 8 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
800 l/min