Selenoid valf MHJ9-QS-6-HF/LP

567793

GTIN 4052568100711

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
160 l/min
Pnömatik bağlantı 1
QS-6
Çalışma basıncı
0.5 bar - 4 bar