Bus nodu CTEU-CO

570038

GTIN 4052568216481

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Protokol
CANopen
Çalışma gerilimi aralığı DC
18 V - 30 V
Nominal çalışma geriliminde öz akım tüketimi
Tip. 65 mA
Fieldbus arayüzü, protokol
CANopen
Koruma türü
IP65 - IP67