Bus nodu CTEU-PB
570040
GTIN 4052568216504
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Protokol
Profibus DP
Çalışma gerilimi aralığı DC
18 V - 30 V
Nominal çalışma geriliminde öz akım tüketimi
Tip. 100 mA
Fieldbus arayüzü, protokol
PROFIBUS DP
Koruma türü
IP65 - IP67