Mini kızak ünitesi DGSL-25-200-EA
570212
GTIN 4052568217075
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
200 mm
Sönümleme
Kısa esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Konum algılama
yaklaşım sensörü için