Hortum PUN-V0-14X2-SW-C
570351
GTIN 4052568058166
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Dış çap
14 mm
İç çap
9.8 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 9 bar
Ortam sıcaklığı
-35 °C - 60 °C