Hortum PAN-MF-6X1-SW

570358

GTIN 4052568058210

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
6 mm
İç çap
4 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 27 bar
Ortam sıcaklığı
-60 °C - 100 °C