Hortum PAN-MF-12X1,5-SW

570361

GTIN 4052568058241

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
12 mm
İç çap
9 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 19 bar
Ortam sıcaklığı
-60 °C - 100 °C