Hortum PAN-MF-14X2-SW

570362

GTIN 4052568058258

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
14 mm
İç çap
10 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 22 bar
Ortam sıcaklığı
-60 °C - 100 °C