L-Dirsek Bağlantı NPQM-L-Q14-E-P10

570453

GTIN 4052568058418

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
dış çapı Ø 14 mm olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 14 mm olan hortum için
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı
-0.95 bar - 16 bar
Ortam sıcaklığı
-20 °C - 70 °C
Nominal genişlik
12 mm