Basınçlandırma ve hava Tahliye Valfi|Basınç oluşumu ve havalandırma valfi MS9-SV-G-C-V24-S-VS

570737

GTIN 4052568217273

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 3
G1 - 1 NPT
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
8300 l/min - 16550 l/min
Çalışma basıncı
3.5 bar - 16 bar
Çalıştırma türü
elektrikli