Hortum PUN-V0-16X2-BL

570768

GTIN 4052568058555

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
16 mm
İç çap
11.8 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 9 bar
Ortam sıcaklığı
-35 °C - 60 °C