Basınç Oransal Regülatör VPPM-8F-L-1-F-0L6H-A4P-S1C1

571284

GTIN 4052568217655

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3 yollu oransal regülatör
Pnömatik bağlantı 1
Bağlantı plakası
Basınç kontrol aralığı
0.06 bar - 6 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1750 l/min