Basınç Oransal Regülatör VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P
571296
GTIN 4052568217778
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3 yollu oransal regülatör
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Basınç kontrol aralığı
0.06 bar - 6 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1750 l/min