Kodlayıcı hattı NEBM-M12G12-RS-2.23-N-M12G12H
571902
GTIN 4052568217969
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü
Soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi
M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü
Soket
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi
M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu
Kablo uzunluğu
2.23 m