Kodlayıcı hattı NEBM-M12G12-RS-15-N-S1G15
571915
GTIN 4052568217983
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü
Soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi
M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü
Soket
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi
Sub-D
Kablo uzunluğu
15 m