Selenoid valf MHJ9-QS-4-LF
572079
GTIN 4052568102340
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
50 l/min
Pnömatik bağlantı 1
QS-4
Çalışma basıncı
0.5 bar - 8 bar