Hortum PAN-MF-4X0,75-SW-500

572091

GTIN 4052568058814

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
4 mm
İç çap
2.5 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 31 bar
Ortam sıcaklığı
-60 °C - 100 °C