Hortum PAN-MF-6X1-SW-500
572093
GTIN 4052568058821
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Dış çap
6 mm
İç çap
4 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 27 bar
Ortam sıcaklığı
-60 °C - 100 °C