Basınç Oransal Regülatör VPPM-8TA-L-1-F-0L6H-S1C1
572408
GTIN 4052568218614
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3 yollu oransal regülatör
Pnömatik bağlantı 1
Bağlantı plakası
Basınç kontrol aralığı
0.06 bar - 6 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1050 l/min