Bus nodu CTEU-AS
572555
GTIN 4052568260217
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Protokol
AS-Interface
Çalışma gerilimi aralığı DC
20 V - 31.6 V
Nominal çalışma geriliminde öz akım tüketimi
Tip. 50 mA
Fieldbus arayüzü, protokol
AS-Interface
Koruma türü
IP65 - IP67