Kompakt silindir ADN-32-10-A-PPS-A

572655

GTIN 4052568102579

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
10 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi