Kompakt silindir ADN-32-80-A-PPS-A

572663

GTIN 4052568218843

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
80 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi