Kompakt silindir ADN-40-10-I-PPS-A

572664

GTIN 4052568218850

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
754 N
Strok
10 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi