Kompakt silindir ADN-40-25-I-PPS-A

572667

GTIN 4052568218881

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
754 N
Strok
25 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi