Kompakt silindir ADN-40-30-I-PPS-A
572668
GTIN 4052568218898
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
754 N
Strok
30 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi