Kompakt silindir ADN-40-10-A-PPS-A
572673
GTIN 4052568218942
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
754 N
Strok
10 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi