Kompakt silindir ADN-50-20-I-PPS-A
572684
GTIN 4052568219055
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
Strok
20 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi