Kompakt silindir ADN-63-30-I-PPS-A
572704
GTIN 4052568219253
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
63 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1870 N
Strok
30 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi