Kompakt silindir ADN-63-60-A-PPS-A

572716

GTIN 4052568219376

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
63 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1870 N
Strok
60 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi